uKonn-X ist das erste nahtlose, digital und visuell unterstützte System mit bidirektionaler Kommunikation zwischen Konstruktion, Entwicklung, Montage und Inbetriebnahme. Die klassische Verdrahtung von Maschinen durch Schaltschränke und Klemmleisten ist überholt. Durch Dezentralisierung lassen sich signifikante Effizienzvorteile generieren. Wir verbinden die physische mit der digitalen Welt. Ziel ist die ganzheitliche Optimierung der elektrischen Installationstechnik– von der Planung über die Inbetriebnahme bis zur Instandhaltung.
Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir uKonn-X entwickelt. uKonn-X ist ein System, welches als Digitallösung sämtliche Schnittstellen mit Produkten der elektrischen Automatisierungstechnik adressiert. Im Fokus unserer Digitallösung steht die reibungslose Verbindung aller Beteiligten – menschlich sowie produktseitig – entlang des gesamten Produktentstehungsprozesses. In der ersten Ausbaustufe funktioniert uKonn-X wie folgt:
Die Anwendenden erhalten eine Visualisierung des aktuellen Montageschritts zur Simplifizierung der Installation. Nach der Identifizierung eines Steckverbinders wird die komplementäre Montageanleitung angezeigt. So werden Verwechslungen und Flüchtigkeitsfehler vermieden.
Die Komponenten, die während der Installation verwendet werden, können bei Bedarf mit maschinenlesbaren Codes gekennzeichnet werden. Dies ermöglicht eine eindeutige Identifikation mithilfe eines mobilen Endgeräts (Scanner, Smartphone o.Ä.).
uKonn-X unterstützt die Anwendenden genau an der Stelle, an der installiert wird, mit den aktuell benötigten Informationen.
In der Applikation wird der gesamte Montageprozess übersichtlich aufgearbeitet. Dadurch kann der Arbeitsfortschritt in Echtzeit eingesehen und die Montage sequenziell abgearbeitet werden.
Änderungen können direkt im System eingetragen, freigegeben und im Maschinenplan abgelegt werden – gänzlich papierlos.
uKonn-X ermöglicht den Import von CAD-Dateien, Topologie und Schaltplan, sodass die Beteiligten flexibel zwischen den Darstellungsformen wechseln und den Gesamtprozess überblicken können.
Sind Änderungen an der Installation notwendig, kann der Installateur oder Inbetriebnehmer diese bequem per integrierter Funktion digital an die Konstruktion kommunizieren. So wird ausgehend von der Installation die Entwicklung unterstützt, das Design der Maschine verbessert und gleichzeitig die exakte Dokumentation gewährleistet.
Die Schritte des gesamten Produktentstehungsprozesses werden nahtlos und reibungslos miteinander verbunden – Seamless Electrical Installation. Vergeben Sie individuelle Nutzungsrollen und Berechtigungen, um Ihren Mitarbeitenden genau die Informationen zur Verfügung zu stellen, die für sie relevant sind. Erleichtern Sie den übergreifenden Austausch und erhöhen Sie die Transparenz in Ihrem Betrieb.
uKonn-X ist auf verschiedenen Endgeräten nutzbar und unterstützt die Integration von Scannern, externen Prüfgeräten und Smartphones.
Die uKonn-X Software ist eine interaktive Anwendung, die einzelne Montageschritte visualisiert – genau da, wo sie gerade benötigt werden.
Kompatibel mit: Tablet, Laptop, PC, mobilen Endgeräten
uKonn-X interagiert mit externer Hardware wie beispielsweise mobilen Scannern. Dies ermöglicht eine eindeutige Identifizierung relevanter Steckverbinder und Module.
Erhalten Sie übersichtlich aufbereitete Prozessdaten zur Identifikation von Schulungsbedarfen, Optimierungspotenzialen und Änderungen an Ihrer Maschine.
Wenn Sie einen Termin zur Vorstellung von uKonn-X möchten, füllen Sie bitte das Formular aus und wir melden uns bei Ihnen bezüglich einer Terminabsprache.
Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, sich als Pilot-User zu bewerben, um ein spannendes Produkt von Anfang an mitbegleiten zu können. Wir können gemeinsam ein Produkt verbessern und Sie haben die Möglichkeit Einfluss darauf zu nehmen. Haken Sie dafür bitte im untenstehenden Formular die Checkbox an.